LTC4071
推荐用于新设计具低电池电量断接功能的并联锂离子 / 锂聚合物电池充电器系统
- 产品模型
- 8
产品详情
- 在一颗 IC 中提供充电器和电池组保护功能
- 低工作电流 (550nA)
- 接近零电流 (<0.1nA) 的低电池电量断接功能用于保护电池免遭过度放电的损坏
- 可通过引脚选择的低电池电量断接电平:2.7V 或 3.2V
- 在整个温度范围内实现 1% 浮置电压准确度
- 50mA 最大内部并联电流
- 可通过引脚选择的浮置电压选项:4.0V、4.1V、4.2V
- 用于提供锂离子 / 锂聚合物电池保护的超低功率脉动 NTC 浮置电压查验
- 适合于断续、连续和非常低功率充电电源
- 高电池电量状态输出
- 耐热性能增强型、扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装和 MSOP 封装
LTC®4071 实现了从非常低电流、断续或连续充电电源对锂离子 / 锂聚合物电池的简单充电。该器件拥有一种接近于零电流的低电池电量闭锁断接功能,甚至可避免容量极低的电池发生深度放电及遭受潜在无法修复的损坏。550nA 至 50mA 的工作电流使得能够采用以前不能用的电源来充电。凭借其低工作电流,LTC4071 很适合于对能量收集应用中的低容量锂离子电池或薄膜电池进行充电。LTC4071 的独特架构造就了一款极其简单的电池充电器解决方案;仅需一个外部电阻器。
LTC4071 提供了一个可通过引脚来选择的浮置电压,该浮置电压的准确度达 ±1%。通过在 NTC 热敏电阻温度高于 40°C 时自动降低电池浮置电压,该器件的集成化电池热量查验器延长了电池的使用寿命并改善了可靠性。另外,LTC4071 还提供了两种可通过引脚来选择的低电池电量断接电平和一个高电池电量状态输出。
该器件可提供两种耐热性能增强型封装、一种紧凑型扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装和一种 8 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 低容量锂离子 / 锂聚合物电池备份
- 薄膜电池
- 能量提取 / 收集
- 具备份的太阳能电源系统
- 存储器备份
- 嵌入式汽车系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 4
视频 2
产品选型卡 3
新闻 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4071EDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4071EDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4071EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4071EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4071IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4071IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4071IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4071IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4071EMS8E#PBF | 量产 | |
LTC4071EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LTC4071IMS8E#PBF | 量产 | |
LTC4071IMS8E#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4071
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4071的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论