LTC3586
量产具升压、降压-升压和双通道降压稳压器的高效率 USB 电源管理器
- 产品模型
- 4
产品详情
电源管理器
- 具 Bat-Track™ 自适应输出控制和 “即时接通” 型操作功能的高效率开关 PowerPath™ 控制器
- 可编程 USB 或墙上输入电流限值 (100mA / 500mA / 1A)
- 具 4.1V (LTC3586-1) 或 4.2V (LTC3586) 浮置电压和 1.5A 最大充电电流的全功能锂离子/聚合物电池充电器
- 内部 180mΩ 理想二极管和外部理想二极管控制器在电池模式中给负载供电
- 当从 BAT 引脚供电时,无负载静态电流 <30μA
- 双通道、高效率、降压型 DC/DC (400mA IOUT)
- 高效率、降压-升压型 DC/DC (1A IOUT)
- 高效率、升压型 DC/DC (800mA IOUT)
- 紧凑型 (4mm x 6mm x 0.75mm) 38 引脚 QFN 封装
LTC®3586/LTC3586-1 是高集成度电源管理和电池充电器 IC,面向锂离子/锂聚合物电池应用。它包括一个具自动负载优先级处理功能的高效率电流限制开关 PowerPath 管理器、电池充电器、理想二极管和 4 个同步开关稳压器 (两个降压、一个降压-升压和一个升压)。LTC3586/ LTC3586-1 专为 USB 应用而设计,其开关电源管理器自动地把输入电流的最大值限制为100mA 或500mA (对于USB 应用),或者 1A (对于适配器供电应用)。
与线性充电器不同,LTC3586/LTC3586-1 的开关结构能够把可从 USB端口获得的功率几乎全部传输至负载,而尽量减少功耗和热量消耗,这放宽了狭小空间里的热约束条件。两个降压型稳压器各能提供高达 400mA 的电流,降压-升压型稳压器可提供 1A电流,而升压型稳压器则至少能提供 800mA 电流。
LTC3586/LTC3586-1 采用扁平 (高度仅 0.75mm)、38 引脚 4mm x 6mm QFN 封装。
应用
- 数码相机
- 基于 HDD 的 MP3 播放器、PDA、GPS、PMP
- 其他基于 USB 的手持式产品
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
3rd Party Solutions 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3586EUFE#PBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3586EUFE#TRPBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3586EUFE-1#PBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3586EUFE-1#TRPBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3586EUFE#PBF | 量产 | |
LTC3586EUFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3586EUFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3586EUFE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册