LTC3576

量产

具 USB On-the-Go + 三通道降压型 DC/DC 的开关电源管理器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具 Bat-Track 自适应输出控制功能的双向开关稳压器提供了高效充电和一个用于 USB On-the-Go 的 5V 输出
  • 外部高电压降压型开关稳压器的 Bat-Track 控制
  • 过压保护电路可保护器件免受损坏
  • 可在使用电量耗尽的电池情况下实现“即时接通”操作
  • 具 I2C 可调输出的三通道降压型开关稳压器 (1A/400mA/400mA IOUT)
  • 180mΩ 内部理想二极管 + 外部理想二极管控制器在电池模式中给负载供电
  • 锂离子/锂聚合物电池充电器 (1.5A 最大充电电流 ICHG)
  • 电池浮动电压:4.2V (LTC3576),4.1V (LTC3576-1)
  • 紧凑型 (4mm x 6mm x 0.75mm) 38 引脚 QFN 封装

 

LTC3576
具 USB On-the-Go + 三通道降压型 DC/DC 的开关电源管理器
High Effi ciency PowerPath Manager with Overvoltage Protection  and Triple Step-Down Regulator PowerPath Switching Regulator Efficiency  to System Load (PVOUT/PVBUS Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐新设计使用 过压 / 过流保护控制器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942 不推荐用于新设计 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1577A

LTC3576EUFE-1 Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go, Triple Step-Down DC/DC (1A, 0.4A, 0.4A)

产品详情

Demonstration Circuit DC1577A is a switching power manager that features a high-efficiency bidirectional PowerPath switching regulator for USB On-the-Go, a controller for an external high voltage step-down switching regulator, a 1A battery charger (4.1V VFLOAT), an ideal diode, an always-on LDO, an overvoltage protection circuit and three general purpose synchronous step-down switching regulators. The three DC/DC converters provide 1.9V to 3.6V @ 400mA, 1.8V to 3.4V @ 400mA and 1V to 1.8V @ 1A.


The DC1577A Demo Circuit can be controlled from a software GUI. Most of the features of the LTC3576EUFE-1 are only accessible via its I2C port.

eval board
DC1334A

LTC3576EUFE Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go, Triple Step-Down DC/DC (1A, 0.4A, 0.4A)

产品详情

Demonstration Circuit DC1334A is a switching power manager that features a high-efficiency bidirectional PowerPath switching regulator for USB On-the-Go, a controller for an external high voltage step-down switching regulator, a 1A battery charger (4.2V VFLOAT), an ideal diode, an always-on LDO, an overvoltage protection circuit and three general purpose synchronous step-down switching regulators. The three DC/DC converters provide 1.9V to 3.6V @ 400mA, 1.8V to 3.4V @ 400mA and 1V to 1.8V @ 1A.


The DC1334A Demo Circuit can be controlled from a software GUI. Most of the features of the LTC3576EUFE are only accessible via its I2C port.



DC1577A
LTC3576EUFE-1 Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go, Triple Step-Down DC/DC (1A, 0.4A, 0.4A)
DC1577A - Schematic
DC1334A
LTC3576EUFE Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go, Triple Step-Down DC/DC (1A, 0.4A, 0.4A)
DC1334A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3576的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览