LTC3300-1
推荐用于新设计高效率双向多节电池的电池组平衡器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 双向同步反激平衡多达6个串联连接的锂离子或磷酸铁锂电池单元
- 平衡电流高达10 A(外部设置
- 与LTC680x系列多单元电池堆栈监控器无缝集成
- 双向架构可较大程度地降低平衡时间和功耗
- 高达92%的充电传输效率
- 可堆叠架构支持1000V以上的系统
- 使用简单的二绕组变压器
- 具有4位CRC分组错误检验功能的1MHz菊花链连接串行接口
- 高噪声容限串行通信
- 多种故障保护特性
- 48引脚裸露焊盘QFN和LQFP封装
- AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC®3300-1 是一款故障保护控制器 IC,适用于对多节电池的电池组进行基于变压器的双向主动平衡。该器件集成了所有相关的栅极驱动电路、高精度电池感测、故障检测电路和一个带内置看门狗定时器的坚固型串行接口。
每个 LTC3300-1 能利用一个可高达 36V 的输入共模电压对多达 6 节串联连接的电池进行平衡。来自任何选定电池的电荷能以高效率在其自身与 12 节或更多节相邻的电池之间来回传输。LTC3300-1 带一个独特的电平转换之 SPI 兼容型串行接口,能在不采用光耦或隔离器的情况下完成多个 LTC3300-1 器件的串联连接,从而实现长串串接电池中每节电池的电荷平衡。
当多个 LTC3300-1 器件串联连接时,它们就能够同时运作,因而允许对电池组中的所有电池同时独立地进行电荷平衡。故障保护功能包括回读能力、循环冗余校验 (CRC) 错误检测、最大导通时间伏特-秒箝位和过压关断。
应用
- 电动汽车 / 插电式混合动力汽车 (HEV)
- 大功率 UPS / 电网能量存储系统
- 通用型多节电池的电池组
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
技术文章 6
视频 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3300HLXE-1#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3300HLXE-1#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3300HUK-1#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3300HUK-1#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3300ILXE-1#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3300ILXE-1#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3300IUK-1#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3300IUK-1#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LTC3300HLXE-1#PBF | 量产 | |
LTC3300ILXE-1#PBF | 量产 | |
4月 5, 2022 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LTC3300HLXE-1#WPBF | 量产 | |
LTC3300ILXE-1#WPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3300-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3300-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论