LTC3260

推荐新设计使用

低噪声、双通道电源的负输出充电泵

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • VIN 范围:4.5V 或 32V
  • 反相电荷泵生 –VIN
  • 电荷泵的输出电流高达100mA
  • 低噪声负 LDO 后置稳压器 (ILDO = 50mA 最大值)
  • 低噪声独立正 LDO 稳压器 (ILDO+ = 50mA 最大值)
  • 在突发模式 (Burst Mode®) 下,两个LDO稳压器均开启时,静态电流为100μA
  • 50kHz 至 500kHz 可编程振荡器频率
  • 采用陶瓷电容便可稳定工作
  • 短路 / 热保护
  • 薄型3mm × 4mm 14引脚DFN封装和散热增强型16引脚MSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3260
低噪声、双通道电源的负输出充电泵
±12V Outputs from a Single 15V Input LDO Rejection of VOUT Ripple Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1793A

LTC3260EMSE演示板 | 低噪声双电源反相电荷泵±LDO,4.5V ≤ VIN ≤ 32V,VOUT = ±3.3V/±5V/±12V/±24V/±Adj @ ±50mA

产品详情

演示电路1793A是一款高压反相电荷泵,采用内置LTC3260EMSE的双极性LDO稳压器。LTC3260采用4.5V至32V输入电压供电。该演示板为每一极提供可选的LDO±输出设置幅度(3.3V、5V、12V和24V)。额外的LDO±设定点跳线选择和可选的顶部ADJ±电阻让用户能够设置其他所需的LDO±输出电压。该演示板还允许在突发工作模式(Burst Mode®)或恒定频率工作模式之间选择,以及选择500kHz、200kHz和50kHz工作频率。

DC1793A
LTC3260EMSE演示板 | 低噪声双电源反相电荷泵±LDO,4.5V ≤ VIN ≤ 32V,VOUT = ±3.3V/±5V/±12V/±24V/±Adj @ ±50mA
DC1793A Demo Board DC1793A Demo Board DC1793A Demo Board DC1793A Demo Board DC1793A Demo Board DC1793A - Schematic

最新评论

近期浏览