LTC3252
量产双通道、低噪声、无电感、降压型 DC/DC 转换器
Viewing:
产品详情
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 无电感器
- 典型效率比 LDO 高 50%
- 扩展频谱操作
- 低的输入和输出噪声
- 停机模式把负载与 VIN 断接
- 双可调独立输出 (范围:0.9V 至 1.6V)
- 输出电流:每个通道 250mA
- 低工作电流:IIN = 60μA 典型值 (一个输出启用时为 35μA)
- 低停机电流:IIN = 0.01μA (典型值)
- 软启动可限制接通时的浪涌电流
- 短路和过热保护
- 采用 4mm x 3mm 12 引脚 DFN 封装
LTC®3252 是一款开关电容器降压型 DC/DC 转换器,其可采用单个 2.7V 至 5.5V 输入产生两个可调的稳定输出。该器件采用开关电容器分数转换以实现 50% 的典型效率提升 (相比于线性稳压器)。无需电感器。
一种独特的恒定频率、扩展频谱架构可提供一个非常低噪声稳定输出以及输入端上的低噪声。另外,该器件还拥有突发模式 (Burst Mode®) 操作功能 (以在低输出电流条件下提供高效率) 以及超低电流停机模式。
低工作电流 (两个输出均启用时为 60μA,一个输出启用时则为 35μA) 和低外部组件数目使得 LTC3252 非常适合空间受限的电池供电型应用。这款器件具有短路和过热保护功能,并采用纤巧型 4mm x 3mm 12 引脚 DFN 封装。
Applications
- 手持式电子设备
- 蜂窝电话
- 低电压逻辑电源
- 低功率 DSP 电源
- 3.3V 至 1.5V 转换
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3252
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3252的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论