ltc3250
量产高效率、低噪声、无电感、降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 无电感器
- 锂离子电池 (3.6V) 至 1.5V 转换具有 81% 的效率
- 低噪声恒定频率操作
- 输出电压:1.5V ±4%,1.2V ±4%
- 输出电流:250mA
- 停机模式把负载与 VIN 断接
- 低工作电流:IQ = 35μA
- 低停机电流:ISD < 1μA
- 振荡频率 = 1.5MHz
- 软启动可限制接通时的浪涌电流
- 短路和过热保护
- 外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装
LTC®3250-1.5 / LTC3250-1.2 是充电泵降压型 DC/DC 转换器,其可采用 2.7V 至 5.5V 输入产生一个 1.5V 或 1.2V 的稳定输出。这些器件采用开关电容器分数转换以实现比线性稳压器高两倍的典型效率。无需电感器。
一种独特的恒定频率架构可提供一个低噪声稳定输出以及低于传统充电泵稳压器的输入噪声。高频操作 (fOSC = 1.5MHz) 简化了滤波,以进一步降低传导噪声。另外,该器件还采用了突发模式 (Burst Mode®) 操作以改善轻负载时的效率。
低工作电流 (无负载时为 35μA,在停机模式中则 <1μA) 和低外部组件数目 (3 个小的陶瓷电容器) 使 LTC3250-1.5 / LTC3250-1.2 非常适合空间受限的电池供电型应用。这两款器件具有短路和过热保护功能,并采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 6 引脚 ThinSOT™ 封装。
Applications
- 手持式计算机
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 手持式医疗仪器
- 低功率 DSP 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3250ES6-1.2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC3250ES6-1.2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC3250ES6-1.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC3250ES6-1.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3250-1.2
- LTC3250-1.5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3250的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论