LTC3225
量产150mA 超级电容充电器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 两个串联超级电容器的低噪声恒定频率充电
- 自动单元平衡处理可防止在充电过程中发生电容器过压现象
- 可编程充电电流 (高达 150mA)
- 每个单元可选的 2.4V 或 2.65V 稳压 (LTC3225)
- 每个单元可选的 2V 或 2.25V 稳压 (LTC3225-1)
- 自动再充电
- 在待机模式中 IVIN = 20μA
- ICOUT < 1μA (当输入电源被拿掉时)
- 无电感器
- 纤巧型应用电路 (3mm x 2mm DFN 封装,这些元件的高度均 <1mm)
LTC®3225 / LTC3225-1 是一款可编程超级电容充电器,专为一个低至 2.8V 至 5.5V 的输入电源把两个串联的超级电容器充电至一个固定输出电压 (LTC3225 为 4.8V / 5.3V,LTC3225-1 为 4V / 4.5V) 而设计。自动单元平衡处理可防止任一个超级电容器遭受过压损坏。无需平衡电阻器。
低输入噪声、低静态电流和低外部元件数目 (一个跨接电容器、一个布设在 VIN 上的旁路电容器和一个编程电阻器) 使得 LTC3225 / LTC3225-1 成为小型电池供电型应用的理想选择。
充电电流水平利用一个外部电阻器来设置。当输入电源被拿掉时,LTC3225 / LTC3225-1 将自动进入一种低电流状态,此时从超级电容器吸收的电流不到 1μA。
LTC3225 / LTC3225-1 采用 10 引脚 2mm x 3mm DFN 封装。
应用
- 具高峰值功率负载的电流受限型应用 (LED 闪光灯、PCMCIA 发送脉冲、HDD 脉冲、GPRS/GSM 发送器)
- 备用电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
新闻 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3225EDDB#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3225EDDB#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3225EDDB-1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3225EDDB-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3225 / LTC4412 / LTC4616 Demo Circuit - 5V Supercapacitor Back-Up Supply (5V to 1.8V & 1.2V)
- LTC3225 - Power Management
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3225
- LTC3225-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3225的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论