LTC3212
量产RGB LED 驱动器和充电泵
- 产品模型
- 2
产品详情
- 用于驱动 RGB LED 的功率和电流控制
- 可个别设置的电流源
- 1x 或 2x模式、低噪声、恒定频率充电泵
- 用于所有 LED 的单线式使能控制
- 白光模式 (White Mode) 可调节 R、G、B 电流以产生白光
- 25mA 最大 LED 电流
- VIN 范围:2.7V 至 5.5V
- 自动软启动、模式切换和停机模式中的输出断接
- 采用 12 引脚 (3mm x 2mm) DFN 封装
LTC®3212 是一款低噪声充电泵 RGB LED 驱动器,该器件能够以高达 25mA 电流驱动三个 LED (各从一个 2.7V 至 5.5V 输入)。低外部元件数目 (1 个跨接电容器、2 个旁路电容器和 1 ~ 3 个编程电阻器) 使 LTC3212 成为小型电池供电式应用的理想选择。
内置的软起动电路可避免在启动和模式切换期间产生过大的浪涌电流。高开关频率允许使用小的外部电容器。充电泵关断至一种高阻抗模式,以防止在 LTC3212 处于断开状态时发生 LED 漏电。
每个 LED 可以通过一个单引脚接口个别地接通或关断。流过 LED 的电流可利用多个电阻器 (或者也可以共用单个编程电阻器) 进行个别设置。当所有三个 LED 均被设置为导通时,白光模式调节红、绿和蓝光 LED 电流比以产生白光。
LED 电流是采用内部低压差电流进行调节。自动模式切换功能通过监视 LED 电流驱动器、并且仅在检测到压差时切换模式而实现了效率的优化。该器件采用 3mm x 2mm 12 引脚 DFN 封装。
Applications
- 蜂窝电话
- 媒体播放器
- RGB 背光灯
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3212EDDB#TRMPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3212EDDB#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3212
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3212的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论