LTC3205

量产

多显示屏 LED 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于实现高达 92% 效率的升压/ 降压型分数充电泵
  • 可对具 1-4 个 LED 的主显示屏、1-2 个 LED 的副显示屏以及 RGB LED 显示屏进行独立的电流和调光控制
  • 可采用三线式串行接口来设置 LED 电流
  • 高达 250mA 的连续 LED 电流
  • LED 电流匹配精度达 ±0.7%
  • 低噪声恒定频率操作*
  • 组件数目最少
  • 自动软启动可限制浪涌电流
  • 用于主和副显示屏的四种可设置调光状态
  • 可为 RGB 显示提供多达 4096 种色彩组合
  • 低停机电流:ICC < 1uA
  • 纤巧型 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封
LTC3205
多显示屏 LED 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4311 量产 低电压 I2C/SMBus 加速器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3205
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC629A
LTC3205EUF | 多显示LED控制器(需要DC590控制器)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3205的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览