LTC3125
推荐新设计使用具输入电流限值的 1.2A、同步升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可编程的平均输入电流限值
- 5% 输入电流准确度
- 200mA 至 1000mA 编程范围
- VIN:1.8V 至 5.5V,VOUT:2V 至 5.25V
- 支持高电流 GSM / GPRS 负载突发脉冲
- 可在 VIN > VOUT 的条件下运作
- 1.6MHz 固定频率操作
- 内部电流检测电阻器
- 1.2A 峰值电流限值
- 效率高达 93%
- 在停机模式中将输出断接
- 软起动功能
- 低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 采用 2mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装
LTC®3125 是一款高效率、同步升压型 DC/DC 转换器,具有一个准确的可编程平均输入电流限值。电阻可编程的平均输入电流限值在 500mA 时准确度为 5%,而且适合于众多的应用。在移动计算领域中,GSM 和 GPRS 卡需要远远超过 PC 卡和 CompactFlash 插槽处理能力的高电流脉冲。LTC3125 与一个存储电容器配合使用,可在其能力范围之内安全地保持插槽电源,从而提供了一款高性能且简单的解决方案。
同步整流实现了高效率,而 1.6MHz 开关频率则较大限度地缩减了解决方案的占板面积。电流模式 PWM 设计在内部进行补偿。输出断接功能允许负载在停机模式中放电,同时还起到了浪涌电流限制的作用。
其他特点包括 <1μA 的停机电流、短路和热过载保护功能。LTC3125 采用扁平 0.75mm x 2mm x 3mm DFN 封装。
应用
- GSM / GPRS PCMCIA / CompactFlash PC 卡调制解调器
- 无线紧急定位装置
- 便携式无线电装置
- 超级电容充电器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3125EDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3125EDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3125 Demo Circuit - Step-Up DC/DC Converter with Input Current Limit (3.0-3.6V to 4V@2A Pulsed Load)
- LTC3125 - Power Management
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3125
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3125的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论