LTC3108
推荐用于新设计超低电压、升压型转换器和电源管理器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 从 20mV 的输入工作
- 完整的能量收集电源管理系统
- 可选的 VOUT:2.35V、3.3V、4.1V 或 5V
- LDO:2.2V (在 3mA)
- 逻辑控制的输出
- 保存能量输出
- 电源良好指示器
- 采用紧凑的升压型变压器
- 小外形 12 引脚 (3mm x 4mm) DFN 或 16 引脚 SSOP 封装
LTC®3108 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,非常适合于收集和管理来自诸如 TEG (热电发生器)、热电堆和小型太阳能电池等极低输入电压电源的剩余能量。该器件所采用的升压型拓扑结构可在输入电压低至 20mV 的情况下正常运作。 LTC3108 在功能方面与 LTC3108-1 相同,不同之处在于其独特的固定 VOUT 选择。
LTC3108 采用一个小外形的升压变换器,可提供一款面向无线检测和数据采集应用的完整电源管理解决方案。2.2V LDO 负责给一个外部微处理器供电,而主输出则设置为 4 种固定电压之一,用于为一个无线发送器或传感器供电。当主输出电压处于调节状态时,电源良好指示器将发出指示信号。第二个输出可以由主机来使能。一个存储电容器在没有可用的输入电压电源时用于提供所需的电源。极低的静态电流和高效率设计可确保输出存储电容器拥有尽可能最快的充电时间。
LTC3108 采用小外形的耐热性能增强型 12 引脚 (3mm x 4mm) DFN 封装和 16 引脚 SSOP 封装。
应用
- 远端传感器和无线电设备电源
- 剩余热能收集
- HVAC 系统
- 工业无线检测
- 自动测量
- 楼宇自动化
- 预料性维修
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 3
技术文章 9
视频 1
产品选型卡 2
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
新闻 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3108EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3108EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3108EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3108EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3108IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3108IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3108IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3108IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3108EGN#PBF | 量产 | |
LTC3108EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3108IGN#PBF | 量产 | |
LTC3108IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC3108EGN#PBF | 量产 | |
LTC3108EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3108IGN#PBF | 量产 | |
LTC3108IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC3108EGN#PBF | 量产 | |
LTC3108EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3108IGN#PBF | 量产 | |
LTC3108IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3108
- LTC3108-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。