LTC3035

量产

具有充电泵偏置发生器的 300mA VLDO 线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:1.7V 至 5.5V
  • 宽的可调输出电压范围:0.4V 至 3.6V
  • 内置充电泵可产生高压侧偏置
  • 非常低压差:45mV (在 300mA)
  • ±2% 电压准确度 (在整个温度、电源和负载范围内)
  • 快速瞬态恢复
  • 低工作电流:IIN = 100μA (典型值)
  • 低停机电流:IIN = 1μA (典型值)
  • 可在采用低至 1μF 的陶瓷电容器时保持稳定
  • 输出电流限制
  • 热过载保护
  • 反向输出电流保护
  • 采用 8 引脚 (3mm x 2mm) DFN 封装

LTC3035
具有充电泵偏置发生器的 300mA VLDO 线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3035
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC886A

LTC3035EDDB演示板 | VLDO线性稳压器,电荷泵偏置发生器,1.7V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT = 2.5V/3.3V/5V/可调(300mA)

产品详情

演示电路886是一款使用300mA输出电流LTC3035线性稳压器的低输入电压和压差电源,采用非常小巧的8引脚3mm × 2mm DFN封装。DC886具有1.7V至5.5V的输入电压范围以及2.5V/3.3V/5V或用户确定值的跳线可选输出电压。由于LTC3035具有0.4V基准电压源,DC886能够向低电压应用供电,如(相对)高电流电压基准电压源。DC886采用小型1uF陶瓷电容,表明LTC3035使用陶瓷输出电容能够保持稳定性。

DC886A
LTC3035EDDB演示板 | VLDO线性稳压器,电荷泵偏置发生器,1.7V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT = 2.5V/3.3V/5V/可调(300mA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3035的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览