ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC2944
量产具温度、电压和电流测量功能的 60V 电池电量测量芯片
- 产品模型
- 5
产品详情
- 可测量累积的电池充电和放电电量
- 3.6V 至 60V 工作范围可适合多节电池
- 14 位 ADC 负责测量电池电压、电流和温度
- 1% 电压、电流和充电准确度
- ±50mV 检测电压范围
- 高压侧检测
- I2C 接口 / SMBus接口
- 适合任何电池化学组成和容量的通用测量
- 可配置警报输出 / 充电完成输入
- 静态电流小于 150μA
- 小外形 8 引线 3mm x 3mm DFN 封装
LTC®2944 可测量便携式产品应用中的电池充电状态、电池电压、电池电流及其自身温度。该器件具有宽输入电压范围,因而可与高达 60V 的多节电池配合使用。一个精准的库仑计量器负责对流经位于电池正端子和负载或充电器之间的一个检测电阻器的电流进行积分运算。电池电压、电流和温度利用一个内部 14 位无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ™) ADC 来测量。测量结果被存储于可通过内置 I2C / SMBus 接口进行存取的内部寄存器中。
LTC2944 具有针对所有 4 种测量物理量的可编程高门限和低门限。如果超过了某个编程门限,则该器件将采用 SMBus 警报协议或通过在内部状态寄存器中设定一个标记来传送一个警报信号。LTC2944 仅需采用单个低阻值检测电阻器以设定测量电流范围。
Applications
- 电动汽车和油电混合动力汽车
- 电动工具
- 电动自行车、摩托车、踏板车
- 高功率便携式设备
- 光生伏打
- 备份电池系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
产品选型卡 2
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2944CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2944CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2944IDD#3ZZPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2944IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2944IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 22, 2022 - 22_0199 LTC2944 Die Revision |
||
LTC2944CDD#PBF | 量产 | |
LTC2944CDD#TRPBF | 量产 | |
LTC2944IDD#3ZZPBF | 量产 | |
LTC2944IDD#PBF | 量产 | |
LTC2944IDD#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC2944CDD#PBF | 量产 | |
LTC2944CDD#TRPBF | 量产 | |
LTC2944IDD#3ZZPBF | 量产 | |
LTC2944IDD#PBF | 量产 | |
LTC2944IDD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。