LTC2943-1

过期

具温度、电压和电流测量功能的 1A 多节电池电量测量芯片

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可测量累积的电池充电和放电电量
  • 3.6V 至 20V 工作范围可适合多节电池
  • 集成型 50mΩ 高压侧检测电阻器
  • ±1A 电流检测范围
  • 14 位 ADC 负责测量电池电压、电流和温度
  • 1% 电压、电流和充电准确度
  • 高压侧检测
  • 适合任何电池化学组成和容量的通用测量
  • I2C / SMBus接口
  • 可配置警报输出 / 充电完成输入
  • 静态电流小于 120μA
  • 小外形 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LTC2943-1
具温度、电压和电流测量功能的 1A 多节电池电量测量芯片
Total Charge Error vs Current Sense Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
库仑计(电池电量计) 1
LTC2944 量产 具温度、电压和电流测量功能的 60V 电池电量测量芯片
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2943

Linduino 3

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1812A-C

LTC2943-1 Demo Board | 20VIN, 1A Battery Gas Gauge w/ Internal RSENSE (requires DC2026)

产品详情

演示电路 1812A-C 内置 LTC2943-1。LTC2943-1 具有 3.6V 至 20V 的工作电压范围,适合多单元电池应用。精密模拟库仑计集成了通过内部检测电阻测量的电流。LTC2943-1 使用内部 14 位无延迟 ΔΣ™ ADC 测量电压、电流和温度。测量结果存储在可通过板载 SMBus/I2C 接口访问的内部寄存器中。

DC1812A-C
LTC2943-1 Demo Board | 20VIN, 1A Battery Gas Gauge w/ Internal RSENSE (requires DC2026)
DC1812A-C Demo Board DC1812A-C Demo Board DC1812A-C Demo Board DC1812A-C Demo Board DC1812A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2943-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览