官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LTC2942
不推荐用于新设计具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可指示累积的电池充电和放电电量
- 高准确度模拟积分
- ADC 负责测量电池电压和温度
- 集成温度传感器
- 高端检测
- 1% 电压和充电准确度
- ±50mV 检测电压范围
- SMBus / I2C 接口
- 可配置报警输出 / 充电完成输入
- 2.7V 至 5.5V 工作范围
- 静态电流小于 100μA
- 小外形 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装
LTC®2942 可测量手持式 PC 和便携式产品应用中的电池充电状态、电池电压和芯片温度。其工作范围非常适合于单节锂离子电池。一个精准的库仑计量器负责对流经位于电池正端和负载或充电器之间的一个检测电阻器的电流进行积分运算。电池电压和片内温度利用一个内部 14 位无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ™) ADC 来测量。所测量的三种物理参数值 (电荷、电压和温度) 被存储于可通过板上 SMBus / I2C 接口进行存取的内部寄存器中。
LTC2942 具有针对所有三种测量物理量的可编程高门限和低门限。如果超过了某个编程门限,则该器件将采用 SMBus 报警协议或通过在内部状态寄存器中设定一个标记来传送报警信号。
LTC2942 仅需采用单个低阻值检测电阻器以设定测量电流范围。
集成检测电阻 | |
LTC2942 | 否 |
LTC2942-1 | 是 |
应用
- 低功率手持式产品
- 蜂窝电话
- MP3 播放器
- 照相机
- GPS
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
产品选型卡 3
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2942CDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2942CDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2942IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2942IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 22, 2023 - 23_0118 Production Discontinuation Of LTC2941 and LTC2942 |
||
LTC2942CDCB#TRMPBF | 最后购买期限 | |
LTC2942CDCB#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC2942IDCB#TRMPBF | 最后购买期限 | |
LTC2942IDCB#TRPBF | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2942
- LTC2942-1
Linduino 3
设计工具 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2942的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论