LTC2498

量产

具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 24 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多达 8 个差分输入或 16 个单端输入
  • Easy Drive 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
  • 以完整的准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
  • 600nV RMS 噪声
  • 集成高准确度温度传感器
  • GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
  • 可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 抑制模式
  • 2ppm INL,无漏失码
  • 1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
  • 2x 速度模式 (15Hz 时采用内部振荡器)
  • 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定 (即使在选择一个新的通道之后也不例外)
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作 (0.8mW)
  • 内部振荡器
  • 纤巧型 5mm x 7mm QFN 封装

LTC2498
具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 24 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
模拟温度传感器 1
LTC2995 量产 具警报输出的温度传感器和双通道电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1410A-A

LTC2498 Demo Board | Load Cell Digitizer Application, Requires DC2026C

产品详情

Demonstration circuit 1410A shows a compact, high resolution solution for measuring Wheatstone bridge type sensors for load, pressure, temperature, acceleration, and many other physical quantities.


Assembly type A features the LTC2498, an 8-/16-channel, 24-bit ΔΣ ADC with easy drive inputs. Key DC specifications include 2ppm INL, 1ppm offset, 25ppm full-scale error and 10nV/°C offset drift. In the 6.8Hz/600nVRMS mode, input normal mode rejection of 50Hz and 60Hz noise is better than 87dB.

eval board
DC1011A-A

LTC2498 Demo Board | 24-bit, 8-Channel ADC, Requires DC2026

产品详情

DC1011A-A: Demo Board for the LTC2498 24-Bit 8-/16-Channel ΔΣ ADC with Easy Drive Input Current Cancellation.

DC1410A-A
LTC2498 Demo Board | Load Cell Digitizer Application, Requires DC2026C
DC1011A-A
LTC2498 Demo Board | 24-bit, 8-Channel ADC, Requires DC2026

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2498的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览