LTC2486
量产具 PGA 和 Easy Drive 输入电流抵消功能的 16 位、2 通道 / 4 通道 ΔΣ ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 多达 2 个差分输入或 4 个单端输入
- Easy Drive™ 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
- 能够以完整的准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
- 600nV RMS 噪声
- 可编程增益:1 至 256
- 集成的高准确度温度传感器
- GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
- 可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 抑制模式
- 2ppm INL,无漏失码
- 1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
- 2x 速度模式 / 降功率模式 (15Hz 时采用内部振荡器以及在 7.5Hz 输出频率时具 80μA 电流)
- 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定 (即使在选择了一个新的通道之后也不例外)
- 2.7V 至 5.5V 单工作电源 (0.8mW)
- 内部振荡器
- 纤巧型 4mm x 3mm DFN 封装
LTC®2486 是一款采用 Easy Drive 技术的 4 通道 (2 个差分通道)、16 位、无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ™) ADC。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得既能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大外部源阻抗和轨至轨输入信号直接进行数字化处理。
LTC2486 具有可编程增益、一个高准确度温度传感器和一个集成振荡器。可以对该器件进行配置,以测量一个外部信号 (从 4 个工作于单端或差分模式的模拟输入通道的组合) 或其内部温度传感器。可以对 LTC2486 进行编程,以抑制线路频率 (50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz),提供一个 1 至 256 的可编程增益 (分 8 级),并通过配置来实现其输出速率的倍增。集成的温度传感器提供了 1/2ºC 的分辨率和 2ºC 的绝对准确度。
LTC2486 提供了一个与基准电压无关的宽共模输入范围 (0V 至 VCC)。可以选择单端输入或差分输入的任何组合,而且,第一个转换 (在选择一个新通道之后) 是有效的。
Applications
- 直接传感器数字化转换器
- 直接温度测量
- 仪表
- 工业过程控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2486CDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2486CDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2486IDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2486IDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC2486CDE#PBF | 量产 | |
LTC2486CDE#TRPBF | 量产 | |
LTC2486IDE#PBF | 量产 | |
LTC2486IDE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2486的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论