LTC2484

量产

具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 24 位 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Easy Drive 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
  • 能够以完整的准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
  • 600nVRMS 噪声
  • GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
  • 可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 抑制模式
  • 2ppm INL,无漏失码
  • 1ppm 偏移和 15ppm 总未调整误差
  • 可选的 2x 速度模式 (采用内部振荡器时为 15Hz)
  • 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定
  • 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 内部振荡器
  • 采用纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装

LTC2484
具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 24 位 ΔΣ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
模拟温度传感器 1
LTC2995 量产 具警报输出的温度传感器和双通道电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC939A

LTC2484IDD演示板 | 具有温度调节功能的24位Σ-△型ADC(需要DC2026)

产品详情

演示电路DC939内置24位高性能DS模数转换器(ADC) LTC2484。LTC2484具有2ppm线性度、0.5mV失调和600nV RMS噪声性能。输入是全差分的,且具有140 dB的输入共模抑制性能。LTC2484采用10引脚DFN封装,且具有易于使用的SPI接口。DC939属于ADI QuickEval演示板系列产品。经设计可轻松评估LTC2484并可以直接连接到目标应用的模拟信号,同时使用DC590 USB串行控制器板和随附软件测量性能。裸露接地层可以正确接地至原型电路。使用ADI软件进行评估后,数字信号可连接到终端应用的处理器/控制器以便用于串行接口开发。

DC939A
LTC2484IDD演示板 | 具有温度调节功能的24位Σ-△型ADC(需要DC2026)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2484的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览