LTC2483

量产

具 Easy Drive 输入电流抵消功能和 I2C 接口的 16 位 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Easy Drive 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
  • 能够以完整的准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
  • 600nVRMS 噪声 (与 VREF 无关)
  • GND 至 VCC 输入/基准共模范围
  • 二线式 I2C 接口
  • 同时 50Hz/60Hz 抑制
  • 2ppm (0.25LSB) INL,无漏失码
  • 1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
  • 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定
  • 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 内部振荡器
  • 可提供 6 个地址
  • 采用纤巧型 (3mm x 3mm) 10引脚 DFN 封装

 

LTC2483
具 Easy Drive 输入电流抵消功能和 I2C 接口的 16 位 ΔΣ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
串联基准电压源 1
LT6660 量产 2mm x 2mm DFN 封装的纤巧型微功率精准串联基准
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC955A

LTC2483 16位Σ-△ ADC演示板(需要DC590)

产品详情

DC955A:具有轻松抵消驱动输入电流功能和I2C接口的LTC2483 16位Σ-△ ADC演示板。

DC955A
LTC2483 16位Σ-△ ADC演示板(需要DC590)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2483的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览