LTC2481

量产

具 Easy Drive 输入电流抵消功能和 I2C 接口的 16 位 ΔΣ ADC

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Easy Drive 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
  • 能够以全准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
  • 可编程增益:1 至 256
  • GND 至 VCC 输入/基准共模范围
  • 二线式 I2C 接口
  • 可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz/60Hz 抑制模式
  • 2ppm (0.25LSB) INL,无漏失码
  • 1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
  • 可选的 2x 速度模式
  • 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定
  • 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 内部振荡器
  • 可提供 6 个地址和 1 个用于实现同步的全局地址
  • 采用纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装

LTC2481
具 Easy Drive 输入电流抵消功能和 I2C 接口的 16 位 ΔΣ ADC
+FS Error vs RSOURCE at IN+ and IN– Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
串联基准电压源 1
LT6660 量产 2mm x 2mm DFN 封装的纤巧型微功率精准串联基准
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC951A

LTC2481 16位Σ-△ ADC(需要DC590)

产品详情

DC951A:LTC2481具有Easy Drive输入电流抵消功能和I2C接口的16位Σ-△ ADC演示板。

DC951A
LTC2481 16位Σ-△ ADC(需要DC590)
DC951A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2481的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览