LTC2415

量产

具差分输入和差分基准的 24 位、无延迟增量累加 ΔΣ ADC

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • LTC2410 / LTC2413 的 2x 加速版本:15Hz 输出速率、50Hz 或 60Hz 陷波 – LTC2415;  13.75Hz 输出速率、同时 50Hz/60Hz 陷波 – LTC2415-1
  • 差分输入和具 GND 至 VCC 共模范围的差分基准
  • 2ppm INL,无漏失码
  • 2.5ppm 增益误差
  • 0.23ppm 噪声
  • 适合多路复用应用的单次转换稳定时间
  • 内部振荡器 – 无需外部组件
  • 采用窄体 SSOP-16 封装 (SO-8 封装占板面积) 的 24 位 ADC
  • 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 低电源电流 (200μA) 和自动停机

LTC2415
具差分输入和差分基准的 24 位、无延迟增量累加 ΔΣ ADC
Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC382A

LTC2415CGN | Differential Input 24-Bit ADC with 2X Output Rate (with Diskette, Requires Win95/98)

产品详情

DC382A: Demo Board for LTC2415 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with Differential Input and Differential Reference.

DC382A
LTC2415CGN | Differential Input 24-Bit ADC with 2X Output Rate (with Diskette, Requires Win95/98)
DC382A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2415的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览