LTC2413

量产

具同时 50Hz/60Hz 抑制的 24 位、无延迟增量累加 ΔΣ ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 同时 50Hz/60Hz 抑制 (87dB 最小值)
  • 差分输入和具 GND 至 VCC 共模范围的差分基准
  • 2ppm INL 和无漏失码 (在 24 位)
  • 0.1ppm 偏移和 2.5ppm 全标度误差
  • 0.16ppm 噪声
  • 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定
  • 内部振荡器 – 无需外部组件
  • 采用窄体 SSOP-16 封装 (SO-8 封装占板面积) 的 24 位 ADC
  • 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 低电源电流 (200μA) 和自动停机
  • 引脚可与 LTC2410 兼容

LTC2413
具同时 50Hz/60Hz 抑制的 24 位、无延迟增量累加 ΔΣ ADC
Measured Noise Rejection from 48Hz to 62.5Hz Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC346A

LTC2413CGN | 同步50和60Hz抑制差分输入24位ADC(带软盘,需要Win95/98)

产品详情

DC346A:LTC2413集成同步50Hz/60Hz抑制ADC的24位无延迟Σ-△ ADC演示板。

DC346A
LTC2413CGN | 同步50和60Hz抑制差分输入24位ADC(带软盘,需要Win95/98)
DC346A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2413的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览