LTC2389-18

量产

具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.5Msps 吞吐速率
  • ±3LSB INL (最大值)
  • 保证 18 位,无漏失码
  • 可通过引脚配置的模拟输入范围:
    • ±4.096V 全差分
    • 0V 至 4.096V 伪差分单极
    • ±2.048V 伪差分双极
  • 在 fIN = 2kHz 时的 99.8dB (全差分) / 95.2dB (伪差分)
  • 在 fIN = 2kHz 时的THD (典型值): -116dB (全差分) / -112dB (伪差分)
  • 保证运作至 125°C
  • 单 5V 电源
  • 内部 20ppm/°C (最大值) 基准
  • 内部基准缓冲器
  • 162.5mW 功耗 (在 2.5Msps)
  • 无流水线延迟,无周期延迟
  • 1.8V 至 5V I/O 电压
  • 并行和串行 I/O 接口
  • 48 引脚 7mm x 7mm LQFP 封装和 QFN 封装
LTC2389-18
具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
单通道模数转换器 1
LTC2379-18 量产 具 101.2dB SNR 的 18 位、1.6Msps、低功率 SAR ADC
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1
LT6201 量产 165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运算放大器系列
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1
LT6237 推荐用于新设计 轨至轨输出、215MHz、1.1nV/√Hz 运算放大器 / SAR ADC 驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1826A-A

LTC2389-18 with LTC6655/LT6201, 18-Bit, 2.5Msps, Serial/Parallel SAR ADC with 99.8dB SNR. Requires DC718

产品详情

DC1826A-A Demo Board for:

LTC2389-18 18-Bit, 2.5Msps SAR ADC with Pin-Configurable Analog Input Range and 99.8dB SNR

LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References

LT6201 Dual 165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/√Hz Low Noise, Op Amp Family


 


DC1826A-A
LTC2389-18 with LTC6655/LT6201, 18-Bit, 2.5Msps, Serial/Parallel SAR ADC with 99.8dB SNR. Requires DC718

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2389-18的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览