LTC2385-18
量产18 位、5Msps、SAR ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 5Msps 吞吐速率
- 无流水线延迟,无周期延迟
- 在 fIN = 1MHz 时的 SNR 典型值为 95.7dB
- 在 fIN = 1MHz 时的 SFDR 典型值为 101dB
- 输入频率高达 2.5MHz 的奈奎斯特采样
- 保证 18 位,无漏失码
- ±1.5LSB INL (最大值)
- 8.192VP-P 差分输入
- 5V 和 2.5V 电源
- 内部 20ppm/°C (最大值) 基准
- 串行 LVDS 接口
- 78mW 功率耗散
- 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
LTC®2385-18 是一款非常适合众多应用的低噪声、高速、18 位、5Msps 逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2385-18 兼具卓越的线性和动态范围,因而成为了高速成像和仪表应用的理想选择。无延迟操作提供了一种面向高速控制环路应用的独特解决方案。高输入频率下的非常低失真可实现需要宽动态范围和大信号带宽的通信应用。
为了在尽量减少数据线数目的同时支持高速运作,LTC2385-18 具有一个串行 LVDS数字接口。该 LVDS 接口拥有单线道和双线道输出模式,从而允许用户针对每种应用来优化接口数据速率。
Applications
- 高速数据采集
- 成像
- 通信
- 控制环路
- 仪表
- ATE (自动测试设备)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2385CUH-18#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2385CUH-18#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2385IUH-18#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2385IUH-18#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC2385CUH-18#PBF | 量产 | |
LTC2385CUH-18#TRPBF | 量产 | |
LTC2385IUH-18#PBF | 量产 | |
LTC2385IUH-18#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 3
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 1 | ||
LTC6655 | 量产 | 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
LT6201 | 量产 | 165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运算放大器系列 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
LT6237 | 推荐用于新设计 | 轨至轨输出、215MHz、1.1nV/√Hz 运算放大器 / SAR ADC 驱动器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2387-18 | 量产 | 18 位、15Msps SAR ADC |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2385-18的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论