LTC2380-24
量产具集成型数字滤波器的 24 位、1.5Msps / 2Msps、低功率 SAR ADC
- 产品模型
- 8
产品详情
- 保证 24 位,无漏失码
- ±0.5ppm INL (典型值)
- 具实时平均功能的集成型数字滤波器
- 低功率:28mW (在 2Msps)
- 在 1.5Msps 时的 100dB SNR (典型值)
- 在 30.5sps 时的 145dB 动态范围 (典型值)
- 在 fIN = 2kHz 时的 –117dB THD (典型值)
- 50Hz/60Hz 抑制
- 数字增益压缩 (DGC)
- 保证工作至 85ºC
- 单 2.5V 电源
- 全差分输入范围高达 ±5V
- 具菊链模式的 1.8V 至 5V SPI 兼容型串行 I/O
- 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装
LTC®2380-24 是一款低噪声、低功率、高速 24 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,其具有一个集成型数字平均滤波器。LTC2380-24 采用一个 2.5V 工作电源,具有一个 ±VREF 全差分输入范围,且 VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V。LTC2380-24 仅消耗 28mW 功率,并实现了 ±3.5ppm INL (最大值) 和无漏失码 (在 24 位)。
LTC2380-24 具有一个易用的集成型数字平均滤波器,该滤波器能够对 1 至 65536 个转换结果进行实时平均,并显著地把动态范围从 101dB (在 1.5Msps) 改善至 145dB (在 30.5sps)。不需要单独的编程接口或配置寄存器。
高速 SPI 兼容型串行接口支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑,同时还拥有一种菊链模式。LTC2380-24 在转换操作之间自动断电,从而减少了较低采样速率条件下的功率耗散。
Applications
- 地震学
- 能源勘探
- 医疗成像
- 高速数据采集
- 工业过程控制
- ATE (自动测试设备)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
视频 2
产品选型卡 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2380CDE-24#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2380CDE-24#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2380CMS-24#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2380CMS-24#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2380IDE-24#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2380IDE-24#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2380IMS-24#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2380IMS-24#TRPBF | 16-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2380CMS-24#PBF | 量产 | |
LTC2380CMS-24#TRPBF | 量产 | |
LTC2380IMS-24#PBF | 量产 | |
LTC2380IMS-24#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2380-24的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论