LTC2378-18

量产

具 102dB SNR 的 18 位、1Msps、低功率 SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1Msps吞吐速率
  • ±1.75LSB INL (最大值)
  • 保证 18 位,无漏失码
  • 低功耗:13.5mW (在 1Msps)、13.5μW (在 1ksps)
  • 102dB SNR (典型值),在 fIN = 2kHz
  • –124dB THD (典型值),在 fIN = 2kHz
  • 数字增益压缩 (DGC)
  • 保证运作至 125°C
  • 2.5V 电源
  • 全差分输入范围:±VREF
  • VREF 输入范围:2.5V 至 5.1V
  • 无流水线延迟,无周期延迟
  • 1.8V 至 5V I/O 电压
  • 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
  • 内部转换时钟
  • 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装

 

LTC2378-18
具 102dB SNR 的 18 位、1Msps、低功率 SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 3

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SPI隔离器 1
LTM2893 量产 100MHz 隔离型 ADC 串行接口
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
单通道模数转换器 1
LTC2378-20 量产 具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
全差分放大器 1
LTC6363 最后购买期限 精准、低功率、轨至轨输出、差分运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

Linduino 3

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC1805A-F

集成1Msps 18位LTC2378-18演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026

产品详情

LTC6362是一款具有轨到轨输入和输出摆幅的低功耗、低噪声差分运算放大器,经优化可驱动低功耗SAR ADC。该放大器可配置为缓冲全差分输入信号或将单端输入信号转换为差分输出信号。

eval board
DC1783A-F

LTC2378-18 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 18-Bit, 1Msps, SAR ADC with 102dB SNR. Requires DC718 or DC2026

产品详情

The LTC2380/LTC2379/LTC2378/LTC2377/LTC2376 are low power, low noise ADCs with serial outputs that can operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2379-18 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rates and the number of bits. The LTC2379-18 supports a ±5V fully differential input range with a 101dB SNR, consumes only 18mW and achieves ±2LSB INL max with no missing codes at 18-bits. The DC1783A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2379-18 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC718 PScope data collection boards.

DC1805A-F
集成1Msps 18位LTC2378-18演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026
DC1783A-F
LTC2378-18 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 18-Bit, 1Msps, SAR ADC with 102dB SNR. Requires DC718 or DC2026

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2378-18的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览