LTC2378-16
量产具 97dB SNR 的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
- 产品模型
- 10
产品详情
- 1Msps 吞吐速率
- ±0.5LSB INL (最大值)
- 保证 16 位无漏失码
- 低功耗:13.5mW (在 1Msps)、13.5μW (在 1ksps)
- 97dB SNR (典型值),在 fIN = 2kHz
- –122dB THD (典型值),在 fIN = 2kHz
- 数字增益压缩 (DGC)
- 保证运作至125ºC
- 2.5V 电源
- 全差分输入范围:±VREF
- VREF 输入范围从 2.5V 至 5.1V
- 无流水线延迟,无周期延迟
- 1.8V 至 5V I/O 电压
- 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
- 内部转换时钟
- 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装
LTC®2378-16 是一款低噪声、低功率、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2378-16 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±VREF 的全差分输入范围,VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V。LTC2378-16 仅消耗 13.5mW 功率,并实现了 ±0.5LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 16 位) 和 97dB SNR。
LTC2378-16 具有一个支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑的高速 SPI 兼容型串行接口,同时还拥有一种菊链模式。1Msps 的高吞吐速率和无周期延迟特性使 LTC2378-16 成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。LTC2378-16 在转换操作之间自动断电,从而减低了随采样速率而调节的功耗。
LTC2378-16 具有一种独特的数字增益压缩 (DGC) 功能,因而免除了驱动器放大器的负电源并保持了 ADC 的完整分辨率。当被使能时,ADC 将执行一种数字定标功能,此项功能映射零标度代码从 0V 至 0.1 • VREF,以及全标度代码从 VREF 至 0.9 • VREF。对于一个 5V 的典型基准电压,全标度输入范围现为 0.5V 至 4.5V,这就为从单 5.5V 电源给驱动放大器供电提供了足够的空间。
Applications
- 医疗成像
- 高速数据采集
- 便携式或紧凑型仪表
- 工业过程控制
- 低功率电池供电型仪表
- ATE (自动测试设备)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
视频 2
产品选型卡 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2378CDE-16#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2378CDE-16#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2378CMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2378CMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2378HMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2378HMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2378IDE-16#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2378IDE-16#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2378IMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2378IMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2378CMS-16#PBF | 量产 | |
LTC2378CMS-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2378HMS-16#PBF | 量产 | |
LTC2378HMS-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2378IMS-16#PBF | 量产 | |
LTC2378IMS-16#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2378CMS-16#PBF | 量产 | |
LTC2378CMS-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2378HMS-16#PBF | 量产 | |
LTC2378HMS-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2378IMS-16#PBF | 量产 | |
LTC2378IMS-16#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 3
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具Linduino 3
IBIS 模型 1
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2378-16的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论