LTC2369-18
量产具 96.5dB SNR 的 18 位、1.6Msps、伪差分单极性 SAR ADC
- 产品模型
- 10
产品详情
- 1.6Msps 吞吐速率
- ±2.5LSB INL (最大值)
- 保证 18 位,无漏失码
- 低功率:18mW (在 1.6Msps)、18μW (在 1.6ksps)
- 96.5dB SNR (典型值),在 fIN = 2kHz
- –120dB THD (典型值),在 fIN = 2kHz
- 保证运作至 125°C
- 2.5V 电源
- 伪差分单极性输入范围:0V 至 VREF
- VREF 输入范围:2.5V 至 5.1V
- 无流水线延迟,无周期延迟
- 1.8V 至 5V I/O 电压
- 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
- 内部转换时钟
- 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装
LTC®2369-18 是一款低噪声、低功率、高速 18 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2369-18 采用单 2.5V 工作电源,具有 0V 至 VREF 的伪差分单极性输入范围 (VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V)。LTC2369-18 仅消耗 18mW,并实现 ±2.5LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 18 位) 和 96.5dB SNR。
LTC2369-18 具有一个支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑的高速 SPI 兼容型串行接口,同时还拥有一种菊链模式。1.6Msps 的高吞吐速率和无周期延迟特性使 LTC2369-18 成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。LTC2369-18 在转换操作之间自动断电,从而减低了随采样速率而调节的功耗。
应用
- 医疗成像
- 高速数据采集
- 便携式或紧凑型仪表
- 工业过程控制
- 低功率电池供电型仪表
- ATE (自动测试设备)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
技术文章 2
视频 1
产品选型卡 4
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2369CDE-18#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2369CDE-18#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2369CMS-18#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2369CMS-18#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2369HMS-18#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2369HMS-18#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2369IDE-18#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2369IDE-18#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2369IMS-18#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2369IMS-18#TRPBF | 16-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2369CMS-18#PBF | 量产 | |
LTC2369CMS-18#TRPBF | 量产 | |
LTC2369HMS-18#PBF | 量产 | |
LTC2369HMS-18#TRPBF | 量产 | |
LTC2369IMS-18#PBF | 量产 | |
LTC2369IMS-18#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2369CMS-18#PBF | 量产 | |
LTC2369CMS-18#TRPBF | 量产 | |
LTC2369HMS-18#PBF | 量产 | |
LTC2369HMS-18#TRPBF | 量产 | |
LTC2369IMS-18#PBF | 量产 | |
LTC2369IMS-18#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 3
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
SPI隔离器 1 | ||
LTM2893 | 量产 | 100MHz 隔离型 ADC 串行接口 |
串联基准电压源 1 | ||
LTC6655 | 量产 | 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
单通道模数转换器 1 | ||
LTC2379-18 | 量产 | 具 101.2dB SNR 的 18 位、1.6Msps、低功率 SAR ADC |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
LT6202 | 量产 | 轨至轨输入和输出、1.9nV/√Hz 超低噪声、低功率、100MHz 单路运算放大器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2379-18 | 量产 | 具 101.2dB SNR 的 18 位、1.6Msps、低功率 SAR ADC |
工具及仿真模型
Linduino 4
IBIS 模型 1
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2369-18的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论