专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LTC2315-12
量产采用 TSOT 封装的 12 位、5Msps、串行采样 ADC
- 产品模型
- 10
产品详情
- 5Msps 吞吐速率
- 保证 12 位,无漏失码
- 内部基准:2.048V / 4.096V 范围
- 低噪声:73dB SNR
- 低功耗:6.4mA (在 5Msps 和 5V)
- 双电源范围:3V / 5V 运作
- 睡眠模式具有 <1µA 的典型电源电流
- 可快速唤醒的打盹模式 (在单个转换周期之内)
- 分离的 1.8V 至 5V 数字 I/O 电源
- 高速 SPI 兼容型串行 I/O
- 保证工作温度范围:-40ºC 至 125ºC
- 8 引脚 TSOT-23 封装
LTC®2315-12 是一款 12 位、5Msps、串行采样 A/D 转换器,其在 2.7V 至 5.25V 的宽可调模拟电源电压范围内的吸收电流仅为 6mA。LTC2315-12 包含一个集成型带隙和基准缓冲器,可提供一款低成本、高性能 (20ppm/ºC 最大值) 和节省空间的应用解决方案。LTC2315-12 在对一个 500kHz 输入频率进行采样时实现了 72.6dB SINAD 和 -84dB THD 的出色 AC 性能。极高的采样速率与功率之比值使 LTC2315-12 非常适合于紧凑、低功率的高速系统。另外,LTC2315-12 还提供了打盹和睡眠模式,以在系统内部进一步优化器件的功耗。
LTC2315-12 具有一个支持 1.8V、2.5V、3V 和 5V 逻辑的高速 SPI 兼容型串行接口。5Msps 的高吞吐速率使 LTC2315-12 成为众多高速应用的理想选择。
Applications
- 通信系统
- 高速数据采集
- 手持式终端接口
- 医疗成像
- 不间断电源
- 电池供电式系统
- 汽车
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
新闻 1
产品选型卡 3
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2315CTS8-12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2315CTS8-12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2315HTS8-12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2315HTS8-12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2315HTS8-12#WTRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2315HTS8-12#WTRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2315ITS8-12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2315ITS8-12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2315ITS8-12#WTRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2315ITS8-12#WTRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 3
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2315-12的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论