LTC2311-16

量产

具宽输入共模范围的 16 位带、5Msps 差分输入 ADC

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 5Msps 吞吐速率
  • ±3LSB INL (典型值),±8LSB INL 得到保证
  • 保证 16 位,无漏失码
  • 8VP-P 差分输入和宽输入共模范围
  • 在 fIN = 2.2MHz 时的 SNR 典型值为 81dB
  • 在 fIN = 2.2MHz 时的 THD 典型值为 –90dB
  • 保证工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 单 3.3V 或 5V 电源
  • 低漂移 (20ppm/°C 最大值) 2.048V 或 4.096V 内部基准和 1.25V 外部基准输入
  • 1.8V 至 2.5V I/O 电压
  • CMOS 或 LVDS SPI 兼容型串行 I/O
  • 功率耗散:在 VDD = 5V 时为 50mW (典型值)
  • 小外形 16 引脚 (4mm x 5mm) MSOP 封装

LTC2311-16
具宽输入共模范围的 16 位带、5Msps 差分输入 ADC
DIFFERENTIAL INPUTS NO CONFIGURATION REQUIRED 32k Point FFT fSMPL = 5Msps, fIN = 2.2MHz Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 2

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
LTC2385-16 量产 16 位、5Msps、SAR ADC
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 2
LT1818 量产 400MHz、2500V/μs、9mA 单通道运算放大器
LT6200 量产 165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运放系列
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2311-12
  • LTC2311-14
  • LTC2311-16
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2425A-A

LTC2311-16 Demo Board | 16-Bit, 5Msps True Differential Input Serial SAR ADC (Requires DC890)

产品详情

Demonstration circuit 2425A features the LTC2311 family. With up to 5Msps, these differential, single channel, 16-bit, serial, high speed successive approximation register (SAR) ADCs are available in a 16-lead MSOP package. The LTC2311 family has an internal 20ppm/°C maximum drift reference and an SPI-compatible serial interface that supports CMOS and LVDS logic. Note the demo board is configured for CMOS operation by default; see the note under JP3 for LVDS operation. The demo manual refers to the LTC2311, but applies to all members of the family, the only difference being the sample rate and/or the number of bits.

DC2425A-A
LTC2311-16 Demo Board | 16-Bit, 5Msps True Differential Input Serial SAR ADC (Requires DC890)
DC2425A-A Demo Board DC2425A-A Demo Board DC2425A-A Demo Board DC2425A-A Demo Board  DC2425A - Demo Board Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2311-16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览