LTC2262-14
量产14 位、150Msps、超低功率 1.8V ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 72.8dB SNR
- 88dB SFDR
- 低功率:149mW
- 单 1.8V 电源
- CMOS、DDR CMOS 或 DDR LVDS 输出
- 可选输入范围:1VP-P 至 2VP-P
- 800MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
- 任选的数据输出随机函数发生器
- 任选的时钟占空比稳定器
- 停机和打盹模式
- 用于配置的串行 SPI 端口
- 引脚兼容型 14 位和 12 位器件版本
- 40 引脚 (6mm x 6mm) QFN 封装
LTC®2262-14 是一款采样 14 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。凭借包括 72.8dB SNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR) 在内的 AC 性能,LTC2262-14 成为了要求苛刻通信应用的理想选择。0.17psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样以及卓越的噪声性能。
DC 规格包括整个温度范围内的 ±1LSB INL (典型值)、±0.3LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声很低,仅为 1.2LSBRMS。
数字输出可以是全速率 CMOS、双倍数据速率 CMOS 或双倍数据速率 LVDS。一个单独的输出电源提供了 1.2V 至 1.8V 的 CMOS 输出摆幅。
可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC– 输入进行差分或单端驱动。一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和宽时钟占空比范围实现了高性能。
应用
- 通信
- 蜂窝基站
- 软件定义无线电
- 便携式医学成像
- 多通道数据采集
- 非破坏性测试
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2262CUJ-14#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2262CUJ-14#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2262IUJ-14#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2262IUJ-14#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2262-14的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论