LTC2259-14

量产

14 位、80Msps、超低功率 1.8V ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 73.4dB SNR
  • 85dB SFDR
  • 低功率: 127mW / 106mW / 89mW
  • 单 1.8V 电源
  • CMOS、DDR CMOS 或 DDR LVDS 输出
  • 可选输入范围: 1VP-P 至 2VP-P
  • 800MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 任选的数据输出随机函数发生器
  • 任选的时钟占空比稳定器
  • 停机和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 引脚兼容型 14 位和 12 位器件版本
  • 40 引脚 (6mm x 6mm) QFN 封装
LTC2259-14
14 位、80Msps、超低功率 1.8V ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
全差分放大器 1
LTC6406 最后购买期限 3GHz、低噪声、轨至轨输入差分放大器/驱动器
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1369A-C

LTC2259-14 | 14-bit 80Msps ADC, LVDS Outputs, 5-170MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075

产品详情

DC1369A-C: Demo Board for the LTC2259-14 14-Bit, 80Msps Ultra-Low Power 1.8V ADCs

eval board
DC1370A-C

LTC2259-14 | 14-Bit, 80Msps ADC, CMOS Outputs, 5-170MHz, Requires DC890 and DC1075

产品详情

DC1370A-C:  Demo Board for the LTC2259-14 14-Bit, 80Msps Ultra-Low Power 1.8V ADCs

DC1369A-C
LTC2259-14 | 14-bit 80Msps ADC, LVDS Outputs, 5-170MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075
DC1370A-C
LTC2259-14 | 14-Bit, 80Msps ADC, CMOS Outputs, 5-170MHz, Requires DC890 and DC1075

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2259-14的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览