LTC1911
量产低噪声、高效率、无电感的降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 低噪声恒定频率操作
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 无电感器
- 典型效率比 LDO 高 25%
- 停机模式使负载与 VIN 断接
- 输出电压:1.8V ±4% 或 1.5V ±4%
- 输出电流:250mA
- 低工作电流:IIN = 180μA (典型值)
- 低停机电流:IIN = 10μA (典型值)
- 振荡器频率:1.5MHz
- 软启动功能可限制接通时的浪涌电流
- 短路和过热保护
- 采用 8 引脚 MSOP 封装
LTC®1911 是一款开关电容器降压型 DC/DC 转换器,其可从一个 2.7V 至 5.5V 输入产生一个 1.5V 或 1.8V 的稳定输出。该器件采用开关电容器分数转换以在整个输入范围内实现高效率。不需要使用电感器。内部电路负责控制降压转换比,以在输入电压和负载条件变化时优化效率。典型效率比线性稳压器高 25% 以上。
一种独特的恒定频率架构可提供一个低噪声稳定输出以及低于传统充电泵稳压器的输入噪声。高频率工作 (fOSC = 1.5MHz) 简化了输出滤波,以进一步降低传导噪声。为了优化效率,该器件在轻负载条件下将进入突发模式 (Burst Mode®) 操作。
低工作电流 (无负载时为 180μA,在停机模式中则为 10μA) 和低外部组件数目 (两个 1μF 跨接电容器和两个 10μF 旁路电容器) 使 LTC1911 非常适合空间受限的电池供电型应用。该器件具有短路和过热保护功能,并采用 8 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 手持式计算机
- 蜂窝电话
- 智能卡读取器
- 便携式电子设备
- 手持式医疗仪器
- 低功率 DSP 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1911EMS8-1.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1911EMS8-1.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1911EMS8-1.8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1911EMS8-1.8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC1911EMS8-1.5#PBF | 量产 | |
LTC1911EMS8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1911EMS8-1.8#PBF | 量产 | |
LTC1911EMS8-1.8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1911EMS8-1.5#PBF | 量产 | |
LTC1911EMS8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1911EMS8-1.8#PBF | 量产 | |
LTC1911EMS8-1.8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1911-1.5
- LTC1911-1.8
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1911的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论