LTC1844

量产

150mA、微功率、低噪声 、VLDO 线性稳压器

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 非常低压差:
    • 在 150mA 时为 90mV
    • 在 50mA 时为 30mV (LTC1844-3.3)    
  • 宽输入电压范围:1.6V 至 6.5V
  • 35μA 的低电源电流,即使在压差情况下也不例外
  • 低噪声:60μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 在整个温度、电压和电流范围内具有 ±1.75% 的电压准确度
  • 快速瞬态响应
  • 在停机模式中的电源电流为 10nA
  • 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V
  • 可调输出电压:1.25V 至 6V
  • 输出电流限制
  • 反向电池和反向电流保护
  • 无需保护二极管
  • 可在采用 1μF 输出电容器时保持稳定
  • 可在采用陶瓷电容器时保持稳定
  • 短路和热过载保护
  • 扁平 (仅高 1mm) SOT-23 封装

LTC1844
150mA、微功率、低噪声 、VLDO 线性稳压器
Fixed Voltage Low Noise, VLDO Linear Regulator LTC1844-3.3 Dropout Voltage vs Load Current Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1844-1.5
  • LTC1844-1.8
  • LTC1844-2.5
  • LTC1844-2.8
  • LTC1844-3.3
  • LTC1844-SD
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC660A

LTC1844ES5-BYP | 低噪声微功耗线性稳压器,VIN = 1.8V - 6.5V,VOUT = 150mA(最大值)

产品详情

DC660A:LTC1844 150mA、微功耗、低噪声、VLDO线性稳压器演示板。


 


DC660A
LTC1844ES5-BYP | 低噪声微功耗线性稳压器,VIN = 1.8V - 6.5V,VOUT = 150mA(最大值)
DC660A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1844的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览