LTC1730
量产具过流保护功能的锂离子电池脉冲充电器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 用于单节锂离子电池的完整脉冲充电器
- 检测电阻器可限制最大电流以保证安全性
- 1% 浮动电压准确度
- 充电结束 (C/10) 检测输出
- 可编程充电终止定时器
- 内部 0.35Ω NMOS 开关
- 无需隔离二极管
- SEL 引脚负责设定每节电池 4.1V 或 4.2V (LTC1730-4)
- 当输入电源被拿掉时具有低的电池消耗电流 (最大值为 1μA)
- 电池温度检测和适宜温度充电
- 低电压电池的自动涓流充电
- 自动电池容量刷新
LTC®1730 是一款完整的脉冲充电器,其适用于单节锂离子电池。当给一个电量耗尽的电池充电时,内部 MOSFET 完全导通,允许电流受限的输入电源为电池提供充电电流,因而几乎消除了充电器中的发热现象。
当电池接受充电并接近编程电压时,内部 MOSFET 开始随着电池接近满充电状态以逐渐减小的占空比执行关断和接通操作。一个可编程定时器负责终止充电周期。当平均充电电流降至 C/10 时,在CHRG 引脚上指示充电结束状况。去掉输入电压则将 LTC1730 置于一种睡眠模式,这使电池电流消耗减低至 < 1μA (最大值)。
一个外部检测电阻器限制最大充电电流以作为一种安全防护措施,所针对的情形是用户连接了电流限值不正确或没有电流限值的墙上适配器。内部 MOSFET 能防止在输入电压短路至地的情况下出现反向电池电流流动,从而免除了增设隔离二极管的需要。
LTC1730-4 可提供 16 引脚 SSOP 封装,而 LTC1730-4.2 则采用 8 引脚 SO 封装。
应用
- 独立型锂离子电池充电器
- 手持式计算机
- 蜂窝电话
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1730EGN-4#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1730EGN-4#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1730ES8-4.2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1730ES8-4.2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1730EGN-4#PBF | 量产 | |
LTC1730EGN-4#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1730EGN-4#PBF | 量产 | |
LTC1730EGN-4#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1730EGN-4#PBF | 量产 | |
LTC1730EGN-4#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1730ES8-4.2#PBF | 量产 | |
LTC1730ES8-4.2#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1730ES8-4.2#PBF | 量产 | |
LTC1730ES8-4.2#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1730ES8-4.2#PBF | 量产 | |
LTC1730ES8-4.2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1730的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论