LTC1592

量产

具可编程输出范围的16位SoftSpan DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6 种可编程输出范围
    • 单极性模式:0V 至 5V,0V 至 10V
    • 双极性模式:±5V、±10V、±2.5V、–2.5V 至 7.5V
  • 在整个工业温度范围内具有 1LSB 的最大 DNL 和 INL
  • 毛刺干扰脉冲 < 2nV-s
  • 16 引脚 SSOP 封装
  • 上电复位至 0V
  • 异步清零至 0V (对于所有输出范围)
     
LTC1592
具可编程输出范围的16位SoftSpan DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC572A

LTC1592ACG | 16位Softspan DAC, VIN = +15V/-15V,VOUT = 0-5V、 0-10V、 +/-2.5V、 +/-5V、 +/-10V、-2.5V至7.5V(需要DC590)

产品详情

DC572A:具有可编程输出范围的LTC1592 16位SoftSpan DAC演示板。

DC572A
LTC1592ACG | 16位Softspan DAC, VIN = +15V/-15V,VOUT = 0-5V、 0-10V、 +/-2.5V、 +/-5V、 +/-10V、-2.5V至7.5V(需要DC590)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1592的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览