LTC1515
量产具复位功能的升压 / 降压型开关电容器 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可调 / 可选的 3V、3.3V 或 5V 输出电压
- 2V 至 10V 输入电压范围
- 高达 50mA 的输出电流
- 仅需 3 个外部电容器
- 软启动可限制接通时的浪涌电流
- 低工作电流:60μA
- 非常低的停机电流:< 1μA
- 停机模式使负载与 VIN 断接
- VOUT 可编程至 3V/5V 或 3.3V/5V
- 短路和过热保护
- 650kHz 开关频率
- 漏极开路上电复位输出
- 采用 SO-8 封装
LTC®1515、LTC1515-3/5 和 LTC1515-3.3/5 是微功率开关电容器 DC/DC 转换器,其通过对输入电压进行升压或降压操作以产生一个稳定的输出电压。输出电压可采用一个外部电阻分压器进行调节 (LTC1515),或可采用一个逻辑引脚编程至 3V/5V (LTC1515-3/5) 或 3.3V/5V (LTC1515-3.3/5)。
所采用的一种独特架构使得这三款器件能够适应很宽的输入电压范围 (2V 至 10V),同时保持 ±4% 的稳压准确度。附加的电路可避免在存在大的 VIN 至 VOUT 电压差时产生过大的浪涌电流和输出电压纹波。
一个内部上电复位电路在初始上电时强制 POR 引脚为低电平。POR 输出保持低电平,直到 VOUT 处于稳压状态之后 200ms (典型值) 为止。
LTC1515、LTC1515-3/5 和 LTC1515-3.3/5 具有短路和过热保护功能。非常低的工作电流 (ICC = 60μA 典型值,在停机模式中 ICC < 1μA) 较大限度延长了电池寿命。所有三款器件均可提供 SO-8 封装。
- GSM 蜂窝电话中的 SIM 接口
- 智能卡读取器
- 局部电源
- 便携式设备
- 电池备份电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1515CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1515CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1515IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1515IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1515CS8#PBF | 量产 | |
LTC1515CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1515IS8#PBF | 量产 | |
LTC1515IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1515CS8#PBF | 量产 | |
LTC1515CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1515IS8#PBF | 量产 | |
LTC1515IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1515CS8#PBF | 量产 | |
LTC1515CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1515IS8#PBF | 量产 | |
LTC1515IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1515
- LTC1515-3
- LTC1515-3.3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1515的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论