LTC1427-50

量产

具 SMBus 串行接口的微功率、10 位、电流输出 DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精准 50μA、±1.5% 初始全标度输出电流,±2.5% (在整个温度范围内)
  • 宽输出电压 DC 相符性:–15V 至(VCC – 1.3V)
  • 宽电源范围: 2.7V ≤ VCC ≤ 5.5V
  • 停机模式中的电源电流:10μA (典型值)
  • 低电源电流:115μA (典型值)
  • 采用 8 引脚 SO 封装
  • SMBus 串行接口
  • 4 个可选的 SMBus 地址
  • DAC 在零标度或中间标度上电
  • DAC 的内容在停机模式中得到保存
     
LTC1427-50
具 SMBus 串行接口的微功率、10 位、电流输出 DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1427-50的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览