LT8584
推荐新设计使用具遥测接口的 2.5A 单片式主动电池电荷平衡器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 2.5A 典型平均电池放电电流
- 集成型 6A、50V 电源开关
- 与 LTC680x 系列实现了无缝整合:无需额外的软件
- 可选的电流和温度监视器
- 在停机模式中具有超低的静态电流
- 专门针对符合 ISO 26262 标准的系统而进行工程设计
- 隔离式平衡:
- 能够将电荷回送至电池组顶端
- 能够将电荷回送至电池组中的任何电池组合
- 能够将电荷回送至 12V 电池以替代交流发电机
- 可并联以实现更强的放电能力
- 操作中的所有静态电流均取自局部电池
- 16 引脚 TSSOP 封装
LT®8584 是一款单片式反激 DC/DC 转换器,专为高电压电池组的主动平衡而设计。开关稳压器的高效率显著地增加了可实现的平衡电流,同时减少了发热量。另外,主动平衡还可实现不平衡电池组中的容量恢复,这是采用被动平衡系统无法获得的特性。在典型系统中,可获得超过 99% 的总电池容量。
LT8584 包括一个集成型 6A、50V 电源开关,因而降低了应用电路的设计复杂性。该器件完全依靠其所放电的电池来运行,从而不必增设采用外部电源供电时通常所需的复杂偏置电路。该器件的使能引脚 (DIN) 设计用于和 LTC680x 系列电池组电压监视 IC 无缝地协调运作。此外,当与 LTC680x 系列器件配合使用时,LT8584 还可提供包括电流和温度监视的系统遥测功能。当 LT8584 停用时,其通常从电池消耗小于 20nA 的总静态电流。
Applications
- 主动电池组平衡
- 电动汽车和混合动力汽车
- 故障安全电源
- 能量存储系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8584EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8584EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8584HFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8584HFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8584IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8584IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT8584EFE#PBF | 量产 | |
LT8584EFE#TRPBF | 量产 | |
LT8584HFE#PBF | 量产 | |
LT8584HFE#TRPBF | 量产 | |
LT8584IFE#PBF | 量产 | |
LT8584IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8584
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。