LT8391A

推荐新设计使用

60V、2MHz、同步、四开关、降压-升压型 LED 驱动器控制器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 四开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
  • 效率高达 95% (在 2MHz)
  • 专有的峰值降压峰值升压电流模式
  • 宽 VIN 范围:4V 至 60V
  • 宽 VOUT 范围:0V 至 60V (51V LED)
  • ±3% LED 电流准确度
  • 2000:1 外部和 128:1 内部 PWM 调光
  • 高压侧 PMOS PWM 开关驱动器
  • 在降压或升压中没有上管 MOSFET 刷新噪声
  • 可调和可同步频率范围:600kHz 至 2MHz
  • 无闪烁扩展频谱用于实现低 EMI
  • 具故障报告功能的开路和短路 LED 保护
  • 采用具裸露衬垫的 28 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚 QFN 封装 (4mm x 5mm)
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8391A
60V、2MHz、同步、四开关、降压-升压型 LED 驱动器控制器
94% Efficient 24W (16V, 1.5A) 2MHz Buck-Boost LED Driver Efficiency vs VIN Package Image 1 Package Image 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8391
  • LT8391A
  • LT8391D
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2575A

LT8391AIFE演示板 | 60V 2MHz同步1.5A降压-升压LED驱动器

产品详情

演示电路DC2575A是一款采用LT8391A的60V 2MHz同步降压-升压LED驱动器。输入电压范围为4V至60V,并可在1.5A时将单串LED升压至高达16V。DC2575A以2MHz开关频率运行,只需一根简单的跳线,即可启用展频(SSFM)功能。SSFM可将开关频率从 fSW 扩频到 fSW + 25%,以降低EMI。对于EMI不重要的应用来说,SSFM并非必要。

DC2575A
LT8391AIFE演示板 | 60V 2MHz同步1.5A降压-升压LED驱动器
DC2575A Evaluation Board DC2575A Evaluation Board - Top View DC2575A Evaluation Board - Bottom View DC2575A Application Circuit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt8391a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览