LT8391
推荐新设计使用具扩展频谱的 60V、同步、四开关、降压-升压型 LED 控制器
- 产品模型
- 18
产品详情
- 四开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
- 同步开关:效率高达 98%
- 专有的峰值降压峰值升压电流模式
- 宽 VIN 范围:4V 至 60V
- 宽 VOUT 范围:0V 至 60V (51V LED)
- ±3% LED 电流准确度
- 2000:1 外部和 128:1 内部 PWM 调光
- 高压侧 PMOS PWM 开关驱动器
- 集成型自举二极管
- 在降压或升压中没有上管 MOSFET 刷新噪声
- 可调和可同步频率范围:150kHz 至 650kHz
- 无闪烁扩展频谱用于实现低 EMI
- 具故障报告功能的开路和短路 LED 保护
- 采用具裸露衬垫的 28 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚 QFN 封装 (4mm x 5mm)
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8391是一款同步4开关降压-升压LED控制器,可根据高于、低于或等于输出电压的输入电压调节LED电流。专有的峰值-降压/峰值-升压电流模式控制方案支持可调节和可同步的150kHz至650kHz固定频率运行方式,或支持可降低EMI的内部±15%三角扩频运行方式。LT8391具有4V至60V输入和0V至60V输出,并支持在操作区域之间的无缝低噪声转换,非常适合汽车、工业和电池供电系统中LED驱动器和电池充电应用。
LT8391提供内部(高达128:1)和外部(高达2000:1)LED电流PWM调光,采用高端PMOS开关。两个CTRL引脚提供灵活的20:1模拟调光,在100mV满量程下具有±3%的LED电流精度。提供的故障保护机制可以检测LED开路或短路情况,在此期间LT8391将处于重试、闩锁或保持运行状态。
开关频率 | 最大输出功率 | |
LT8391 | 可调150kHz - 650kHz | 450W+ |
LT8391A | 2MHz | 50W+ |
应用
- 汽车前照灯/行车灯
- 大功率LED照明
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
非常见问题 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8391EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8391EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8391EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8391EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8391HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8391HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8391HFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8391HFE#WTRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8391HUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8391HUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8391IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8391IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8391IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8391IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8391JFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8391JFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8391JFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8391JFE#WTRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT8391EFE#PBF | 量产 | |
LT8391EFE#TRPBF | 量产 | |
LT8391HFE#PBF | 量产 | |
LT8391HFE#TRPBF | 量产 | |
LT8391HFE#WPBF | ||
LT8391HFE#WTRPBF | ||
LT8391IFE#PBF | 量产 | |
LT8391IFE#TRPBF | 量产 | |
LT8391JFE#PBF | 量产 | |
LT8391JFE#TRPBF | 量产 | |
LT8391JFE#WPBF | ||
LT8391JFE#WTRPBF | ||
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8391EFE#PBF | 量产 | |
LT8391EFE#TRPBF | 量产 | |
LT8391EUFD#PBF | 量产 | |
LT8391EUFD#TRPBF | 量产 | |
LT8391HFE#PBF | 量产 | |
LT8391HFE#TRPBF | 量产 | |
LT8391HUFD#PBF | 量产 | |
LT8391HUFD#TRPBF | 量产 | |
LT8391IFE#PBF | 量产 | |
LT8391IFE#TRPBF | 量产 | |
LT8391IUFD#PBF | 量产 | |
LT8391IUFD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LT4363 | 推荐新设计使用 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8391 Demo Circuit - High Efficiency 50W Buck-Boost LED Driver (4-60V to 25V LED @ 2A)
- LT8391 - LED Driver IC
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8391
- LT8391A
- LT8391D
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt8391的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论