eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LT6703

量产

具 400mV 基准的微功率、低电压比较器

产品模型
24
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内部 400mV 基准
  • 总门限误差:±1.25% (25ºC 时的最大值)
  • 宽电源范围:1.4V 至 18V
  • 输入和输出工作电压至 36V
  • 规格针对 -40ºC 至 125ºC 的温度范围而拟订
  • 低静态电流:6.5μA (5V 电压条件下的典型值)
  • 内部迟滞:6.5mV (典型值)
  • 低输入偏置电流:±10nA (最大值)
  • Over-The-Top® 输入还包括地电位
  • 集电极开路输出提供了电平变换
  • 输入极性的选择:LT6703-2/LT6703-3/LT6703HV-2/LT6703HV-3
  • 采用 2mm x 2mm DFN 和扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装

 

LT6703
具 400mV 基准的微功率、低电压比较器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6990 量产 TimerBlox:压控硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6703-2
  • LT6703-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6703的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览