具 2V 迟滞的微功率电源电压监察器

2015-03-17

LT6703 微功率、低电压比较器和基准在一个 2mm x 2mm DFN 封装中提供了单个比较器和准确的基准。"-3"版本具有一个同相输入。尽管只可使用其比较器输入之一 (另一个输入连接至一个 400mV 内部高精度电压基准),但是其纤巧的尺寸还是使其能够容易地安装在大多数高密度电路板上。

LT6703-3 Block Diagram

LT6703-3 方框图

门限电压 (其代表了基准准确度和比较器失调指标的组合) 在 25ºC 时保证为 ±1.25%。该门限准确度再加上内置的 6.5mV 迟滞可提供一个干净的开关切换门限,即使在采用缓慢变化的输入时用户也可以信赖此门限。比较器的内部 6.5mV (典型值) 迟滞可确保在输入端上存在噪声的情况下实现稳定的运作,从而简化了设计,并能用于抑制可能由状态变换负载瞬变引起的电源轨噪声。该内部迟滞的设计使得下降输入门限电压的标称值为 393.5mV。然而,如果采用了一个外部正反馈电路,则可在需要的情况下增加有效迟滞 (比如:增至 2V)。不过,该电路将影响上升和下降输入门限 (实际的内部门限不会受到影响)。

LT6703-3 - µPower Supply Voltage Monitor with 2V Hysteresis

LT6703-3 - 具 2V 迟滞的微功率电源电压监察器



LT6703 为许多需要实施门限检测的设计提供了一款灵活的解决方案,并拥有适应宽温度范围和空间关键型设计的特性。其独特的 Over-The-Top® 操作能力提供了非常适合于便携式、电池供电型商用产品以及工业或高温度等级系统监察应用的通用性和性能。


添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

资源

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目