eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LT6650

量产

采用SOT-23 封装并具轨至轨缓冲放大器的微功率、400mV 基准

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低静态电流:5.6μA (典型值)
  • 宽电源范围:1.4V 至 18V
  • 400mV 基准 ±1% 最大准确度 (在整个温度范围内和 5V 电压条件下)
  • 轨至轨缓冲放大器
  • 0.5% 400mV 最大初始准确度 (在 5V)
  • 并联可配置
  • 可吸收和供应电流
  • 宽的工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 可从外部调节的输出电压
  • 扁平 (仅高 1mm) 5 引脚 SOT-23 (ThinSOT) 封装
LT6650
采用SOT-23 封装并具轨至轨缓冲放大器的微功率、400mV 基准
Battery-Powered 0.4V Reference LT6650 Temperature Drift Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6650
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt6650的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览