LT6600-5

量产

非常低噪声、差分放大器和 5MHz 低通滤波器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可利用两个外部电阻器来设置差分增益
  • 可调输出共模电压
  • 采用 3V、5V、±5V 工作电源,并针对这些工作电源拟订技术规格
  • 具 5MHz 截止频率和 0.5dB 纹波的四阶低通滤波器
  • 82dB S/N (采用 3V 电源和 2VP-P 输出)
  • 低失真,2VP-P,800Ω 负载 1MHz:93dBc (二阶),96dBc (三阶)
  • 全差分输入和输出
  • 与常用差分放大器的引出脚配置相兼容
  • 采用 SO-8 封装

 

LT6600-5
非常低噪声、差分放大器和 5MHz 低通滤波器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6600-10
  • LT6600-15
  • LT6600-2.5
  • LT6600-20
  • LT6600-5

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC962A-B

LT6600-5 Frequency (Fc) = 5Mhz

产品详情

DC962A-B: Demo Board for the LT6600-5 Very Low Noise, Differential Amplifier and 5MHz Lowpass Filter.

DC962A-B
LT6600-5 Frequency (Fc) = 5Mhz

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6600-5的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览