LT6554

过期

650MHz、增益为 1 的三路视频缓冲器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 650MHz –3dB 小信号带宽
  • 400MHz –3dB 2VP-P 大信号带宽
  • 100MHz ±0.1dB 带宽
  • 高转换速率:2500V/μs
  • 数值为 1 的固定增益不需要使用外部电阻器
  • 90dB 通道分离度 (在 10MHz)
  • 60dB 通道分离度 (在 100MHz)
  • –82dBc 二次谐波失真 (在 10MHz,2VP-P),
  • –96dBc 三次谐波失真 (在 10MHz,2VP-P)
  • 低电源电流:每个放大器为 8mA
  • 6ns 0.1% 稳定时间 (对于 2V 阶跃)
  • TTL 兼容性可实现:ISS ≤ 100μA (当停用时)
  • 0.022% 的差分增益,0.006° 的差分相位
  • 宽电源范围:±2.25V (4.5V) 至 ±6V (12V)
  • 采用 16 引脚 SSOP 封装
LT6554
650MHz、增益为 1 的三路视频缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6554
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC794A

LT6554CGN | 三路高速视频缓冲器, V+ = 3.3V 至 5V, V– = –3.3V 至 –5V

产品详情

DC794A:LT6554 650MHz 增益为1的三路视频缓冲器演示板。

DC794A
LT6554CGN | 三路高速视频缓冲器, V+ = 3.3V 至 5V, V– = –3.3V 至 –5V

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6554的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览