LT3965

量产

8 开关矩阵 LED 调光器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 八个独立的17V 330mΩ NMOS开关
  • 对每个开关的14LED进行独立的导通/关断/调光控制
  • 具有可编程开路LED和短路LED故障报告功能的I2C多点串行接口
  • 16个唯一的I2C地址
  • VDD范围:2.7V5.5VVIN范围:8V60V
  • 数字可编程256:1 PWM调光
  • PWM调光状态间的渐变转换
  • 用于PWM调光的可选内部时钟发生器或外部时钟源
  • 开路LED过压保护
  • 无闪烁PWM调光
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3965
8 开关矩阵 LED 调光器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2218A

LT3965EFE/LT3797演示板 | 具有矩阵LED调光器的2串降压LED驱动器;9V ≤ VIN ≤ 30V,500mA时具有最高30VLED(8个LED/串)

产品详情

演示电路DC2218A是采用LT3965 8开关矩阵LED调光器IC的矩阵LED调光器系统。16个500mA LED可通过两个8开关LED调光器LT3965 IC单独打开、关闭或进行PWM调光。两个LED串由LT3797三输出LED控制器IC的两个降压LED驱动器输出进行驱动。LT3797的第三个通道用作30V预升压稳压器,以向两个降压LED驱动器通道提供适当的输入电压。DC2218A可以通过9V至30V输入进行驱动,并且可以承受高达36V的电压瞬变。

DC2218A
LT3965EFE/LT3797演示板 | 具有矩阵LED调光器的2串降压LED驱动器;9V ≤ VIN ≤ 30V,500mA时具有最高30VLED(8个LED/串)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3965的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览