LT3797
量产三路输出 LED 驱动器控制器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 三个独立的 LED 驱动器通道
- 宽输入电压范围:2.5V 至 40V
- 可安全经受高达 60V VIN 瞬变
- 轨至轨 LED 电流检测:0V 至 100V
- 3000:1 PWM 调光
- 用于 PMOS LED 断接的 TG 驱动器
- 可运作于升压、降压、降压-升压、SEPIC 或反激式拓扑
- LED 开路保护
- 能够提供具短路保护的升压
- 用于独立通道的故障标记
- 可编程 VIN 欠压和过压闭锁
- 可调开关频率:100kHz 至 1MHz
- 可同步至一个外部时钟
- CTRL 引脚可提供模拟调光
- 可编程软起动
- 扁平 52 引脚 7mm x 8mm QFN 和 48 引脚裸露焊盘 LQFP 封装
LT®3797 是一款三路输出 DC/DC 控制器,专为驱动 3 串 LED 而设计。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定的操作。LT3797 包括一个集成型 DC/DC 转换器,以为三个通道的 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器提供一个稳定的 7.5V 电源。该高效率转换器使得 LT3797 能够在一个 2.5V 至 40V 的宽输入电压范围内运作。
LT3797 的设计使每个转换器能采用最合适的配置来驱动其 LED 负载,可以是升压、降压或者某种组合型配置。两个主要特点造就了这种灵活性:首先是 LT3797 能在 LED 灯串的高压侧检测输出电流;其次,电压反馈引脚 FBH 参考于 ISP 电流检测输入。CTRL 输入提供了输出电流模拟调光能力。TG 驱动器对 PWM 信号进行电平移位以驱动外部 LED 断接 P 沟道 MOSFET 的栅极,从而实现高 PWM 调光范围,并提供了 LED 过流保护和短路保护型升压能力。
Applications
- 汽车和工业照明
- RGB 照明
- 广告牌和大型显示器
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
技术文章 4
视频 6
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3797ELXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LT3797EUKG#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3797EUKG#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3797ILXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LT3797IUKG#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3797IUKG#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LT3797ELXE#PBF | 量产 | |
LT3797ILXE#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LT4363 | 推荐新设计使用 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3797
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。