LT3744
量产大电流、同步降压型 LED 驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 非常适合驱动高达 40A LED
- 高达 3000:1 的 PWM 调光
- 20:1 的模拟调光
- ±3% 电流调节准确度
- ±3% 电压调节准确度
- 独特的负输出降压-升压型拓扑允许将接地散热器用于 RGB LED
- 3.3V 至 36V 输入电压范围
- 具 DC LED 电流检测功能的峰值电流模式
- 开路和短路 LED 保护及故障报告功能
- 浮动 LED 驱动器允许单个电源解决方案采用三种不同的调节电流来驱动多彩色 LED 或单个 LED
- 耐热性能增强型 5mm x 6mm QFN 36 引脚封装
LT®3744 是一款固定频率、同步降压型 DC/DC 控制器,专为以高达 20A 的连续电流或 40A 的脉冲电流来驱动一个 LED 负载而设计。峰值电流模式控制器将在一个从 VEE 至 VIN 的宽输出电压范围内保持 ±3% 的 LED 电流调整率。通过允许 VEE 浮动至负电压,可采用一个简单的单降压输出级从单个锂离子电池来驱动多个串联 LED。PWM 调光利用 PWM 引脚来实现。已调 LED 电流利用 CTRL 引脚上的模拟电压来设定。稳定电压和过压保护由一个连接在输出和 FB 引脚之间的分压器来设定。开关频率可通过 RT 引脚上的一个外部电阻器在 100kHz 至 1MHz 的范围内进行设置。
该器件的其他特点包括一个准确的外部基准电压、一个用于热降额调节电流的控制输入、一个准确的 EN/UVLO 引脚、一个漏极开路输出故障标记、过压闭锁 (OVLO)、频率同步和热停机功能。
Applications
- 用于 DLP 投影机的 LED 驱动器
- 平视显示器
- 高功率 LED
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3744EUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3744EUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3744IUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3744IUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 17, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT3744EUHE#PBF | 量产 | |
LT3744EUHE#TRPBF | 量产 | |
LT3744IUHE#PBF | 量产 | |
LT3744IUHE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LT4363 | 推荐新设计使用 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3744 Demo Circuit - High Power Synchronous Step-Down LED Driver (5.5-36V to Up to 6V LEDs @ 20A)
- LT3744 - LED Driver IC
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3744
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3744的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论